honeywell-confort
Europe
Démarrage catalogue
Recherche produit
Plan du site
Références
#HELP#
LIGNE CONFORT
13. Vanne et moteur linéaire
Moteur linéaire
Servomoteur 3-pts pour vanne, 20 mm 600 N, ML6420/ML6425
Servomoteur 0/2..10V pour vanne, 20 mm 600 N, ML7420/ML7425
Servomoteur 3-pts de vanne, 20/38 mm 1800 N, ML6421
Servomoteur 0/2..10V pour vanne, 20/38 mm 1800 N, ML7421
Moteur linéaire
Servomoteur 3-pts pour vanne, 20 mm 600 N, ML6420/ML6425
Servomoteur 0/2..10V pour vanne, 20 mm 600 N, ML7420/ML7425
Servomoteur 3-pts de vanne, 20/38 mm 1800 N, ML6421
Servomoteur 0/2..10V pour vanne, 20/38 mm 1800 N, ML7421