OBSOLETE - Régulation analogique en fonction de la température extérieure
 |
Produit obsolète, voir la liste d'équivalence produit.
| • |
Kit régulation analogique comprenant une régulation en fonction de la température extérieure W500A1007, une sonde de température extérieure T7043E1008 et une sonde de température d'eau à applique T7044C1002. Elle comprend des réglages analogues ( potentiomètre ) et une programmation 7 jours. Elle convient pour une installation comprennant une boucle de chauffage et une boucle sanitaire. Dans sa configuration de base, le régulateur W500A1007 peut gérer une installation de trois manières différentes: |
|
| • |
Contrôle d'une vanne mélangeuse 3 points équipée d'un moteur flottant. |
| • |
Contrôle direct d'une chaudière ( à une ou deux allures ). |
| • |
Contrôle de deux chaudières simple allures. |
| • |
Le régulateur W500A1007 contrôle à la fois une boucle de chauffage et une boucle sanitaire ou un circulateur sanitaire en utilisant une sonde T7044C1002 ou T7076D1001 (en option) |
|
|
| Encombrement (HxLxP) |
144 mm | 96 mm | 95 mm |
| Alimentation |
230 Vac | 2 VA |
| Sortie physique |
4 contacts SPST 8A (2A) 240 Vac |
| Température ambiante maxi. |
45 oC |
| Fonctions horloge |
Horloge hebdomadaire à quartz |
| Sauvegarde dans la mémoire |
100 heures de capacité de sauvegarde |
| Types de sondes à utiliser |
Sonde NTC 10 kOhms |
| Montage |
Base de montage mural fournie. Version pour montage sur chaudière sur demande. |
|