Aquastat de réglage et de sécurité
 |
| Pour installations hydrauliques de chauffage. |
| Les aquastats sont utilisés dans toutes les applications où il est nécassaire de commander ou arrêter un système en fonction d'une consigne de température. Ils existent pour montage en applique ou plongeur avec doigt de gant, à réarmement automatique ou manuel selon les modèles. |
|
| Description additionnelle |
Contact inverseur, pouvoir de coupure sous 250 Vac, 50 Hz ; 10 A ohmique, 1,5 A selfique. |
| Modèle | Références |
| Aquastat à plongeur | AQP |
| Modèle | Références |
| Aquastat double à plongeur | AQD |
| Modèle | Références |
| Aquastat applique | AQA |
|