Le disconnecteur BA298I à zone de pression réduite contrôlable est prévu pour la protection d’installations d’eau potable contre les dépressions, les retours de débit et contre les aspirations.
Les fluides sont protégés jusqu’aux risques de classe 4 de la norme EN 1717. Il peut être utilisé pour des applications résidentielle, industrielle ou commerciale dans les limites des spécifications.
Milieu
Eau
Matériaux du corps
acier inoxydable
Classe de l'application (EN1717)
classe 4
Raccordement des voies
fileté
Température maxi. du milieu
65 oC
Pression statique
PN10
Pression minimale en amont
1,5 bar
Position de montage
horizontal
Description additionnelle
•
construction en acier inoxydable
•
Protection optimale des réseaux d'eau potable
•
Filtre intégré en entrée
•
Clapet anti-retour et vanne de décharge combinés dans une seule cartouche
•
Maintenance simplifiée grâce à la cartouche interne complétement remplaçable
•
Conception optimisée évitant la stagnation de l'eau
•
Accès simple à tous les composants
•
Faible perte de pression et niveau de débit élevé
•
Triple sécurité - deux clapets anti-retour et une vanne de décharge séparent le disconnecteur en 3 zones de pression différente.
•
Niveau de bruit corresponadnt à la classe 2
•
Conforme aux réglementations KTW pour l'eau potable
Version standard filetée
Diamètre des voies
Diamètre DN
Débit Kvs
Références
pouce
mm
1/2
15
3
BA295I-1/2A
3/4
20
3,5
BA295I-3/4A
1
25
4
BA295I-1A
1 1/4
32
8,7
BA295I-11/4A
1 1/2
40
13,6
BA295I-11/2A
2
50
21,2
BA295I-2A
Accessoires
Désignation
Références
Valise de test, comprenant un kit de test de pression analogique avec manomètre pour l'inspection et la maintenance des disconnecteurs Honeywell type BA.