Disconnecteur hydraulique, corps inox, contrôlable à bride, BA298-F
 |
| |
| Le disconnecteur BA 298-F à zone de pression réduite contrôlable est prévu pour la protection d’installations d’eau potable contre les dépressions, les retours de débit et contre les aspirations. Les fluides sont protégés jusqu’au risques de classes 4 de la norme EN 1717.
Il peut être utilisé pour des applications résidentielles, industrielles et de gros immeubles dans les limites des spécifications. Le corps en acier inox augmente la résistance à la corrosion. |
|
| Approbations |
DVGW, SVGW, WRC |
| Milieu |
Eau |
| Matériaux du corps |
acier inoxydable |
| Classe de l'application (EN1717) |
classe 4 |
| Raccordement des voies |
à brides |
| Température maxi. du milieu |
65 oC |
| Pression statique |
PN10 |
| Pression minimale en amont |
1,5 bar |
| Position de montage |
horizontal |
| Description additionnelle |
| • |
Approbations Européennes dans toutes les dimensions |
| • |
Protection optimale des installations d’eau potable |
| • |
Accès facile à tous les composants |
| • |
Corps en acier inoxydable augmente la résistance à la corrosion |
|
| Désignation | Références |
| Valise de test, comprenant un kit de test de pression analogique avec manomètre pour l'inspection et la maintenance des disconnecteurs Honeywell type BA. | TKA295 |
|