Chronotherm à programmation journalière, CM701
 |
| Thermostat programmable journalier CM701. |
| Destiné au contrôle de chaudière, vanne de zone, pompe de circulation, moteur thermique, chauffage électrique etc. dans les installations de chauffage et de rafraîchissement |
|
| Source d'alimentation |
Alimentation par piles, 2 x 1,5 V AA Alkaline, fournies |
| Durée de vie de la batterie |
Environ 3 ans pour les applications avec des charges < 3 A |
| Contact type/pouvoir de coupure |
Contact inverseur, 24..230 V, 50..60 Hz, 0,5..8 A résistif, 0,5..3 A inductif (0,6 pf) |
| Approbations |
CE |
| Indice de protection |
IP30 |
| Dimension maxi des bornes |
2,5 mm2 |
| Plage de réglage de la consigne |
5 ... 30 oC |
| Précision de réglage de la température |
0,5 oC |
| Fonctions de contrôle |
proportionnel + intégral (PI) |
| Type d'affichage horaire |
24 h |
| Consignes de température par jour |
4 points de commutation indépendants |
| Interval de réglage de l'heure |
heure - pas de 1 minute; programmation - pas de 10 minutes |
| Application Chaud / Froid |
C ou F |
| Dérogation manuelle |
modes de fonctionnement manuel (MAN) et protection antigel (OFF) disponibles |
| Encombrement (HxLxP) |
87 mm | 130 mm | 29 mm |
| Langue de la notice technique |
Français |
| Langue du mode d'emploi simplifié |
Français |
| Mode vacances |
non |
| Optimisation |
non |
| Description additionnelle |
Caractéristiques additionnelles avec les Chronotherm CM701:
| • |
mode de paramètrage installateur pour blocage de la consigne etc... |
| • |
programme personnalisé stocké en mémoire imperdable |
|
|