Chronotherm à programmation journalière, CM901
 |
| Thermostat d'ambiance programmable journalier, avec grand écran moderne rétro-éclairé avec texte en language clair. |
Il peut être utilisé dans des systèmes de chauffage, de rafaichissement ou réversible (chaud et froid) avec deux programmations horaires indépendantes.
| • |
Ces systèmes peuvent être équipés de chaudière, pompe à chaleur, vanne de zone, pompe de circulation, moteur thermique, radiateur électrique, etc..., dans les installations de chauffage et de rafraîchissement. |
|
|
| Source d'alimentation |
alimentation par piles, 2 x 1,5 V AA alkaline, fournies |
| Durée de vie de la batterie |
environ 3 ans pour les applications avec des charges < 3 A |
| Contact type/pouvoir de coupure |
contact inverseur, 24..230 V, 50..60 Hz, 0,5..8 A résistif, 0,5..3 A inductif (0,6 pf) |
| Approbations |
CE |
| Indice de protection |
IP30 |
| Dimension maxi des bornes |
2,5 mm2 |
| Plage de réglage de la consigne |
5 ... 30 oC |
| Précision de réglage de la température |
0,5 oC |
| Fonctions de contrôle |
proportionnel + intégral (PI) |
| Type d'affichage horaire |
24 h |
| Consignes de température par jour |
6 points de commutation indépendants |
| Interval de réglage de l'heure |
heure - pas de 1 minute; programmation - pas de 10 minutes |
| Application Chaud / Froid |
C ou F |
| Dérogation manuelle |
modes de fonctionnement manuel (MAN) et protection antigel (OFF) disponibles |
| Encombrement (HxLxP) |
87 mm | 130 mm | 29 mm |
| Mode vacances |
oui |
| Description additionnelle |
Caractéristiques additionnelles avec les CM901:
| • |
optimisation au démarrage - autoadaptatif |
| • |
mode de paramètrage installateur pour blocage de la consigne etc... |
| • |
programme personnalisé stocké en mémoire imperdable |
|
|