Chronotherm RF, sans fil, à programmation journalière, CM921RF
 |
| Thermostat d'ambiance sans fil (Radio Fréquence) programmable journalier, avec grand écran moderne rétro-éclairé avec texte en language clair. |
Il peut être utilisé dans des systèmes de chauffage, de rafaichissement ou réversible (chaud et froid) avec deux programmations horaires indépendantes.
| • |
Ces systèmes peuvent être équipés de chaudière, pompe à chaleur, vanne de zone, pompe de circulation, moteur thermique, radiateur électrique, etc..., dans les installations de chauffage et de rafraîchissement. |
| • |
Peut être utilisé avec d'autres thermostats RF Honeywell pour former une architecture unique avec commande synchronisée de la chaudière. |
|
|
| Source d'alimentation |
émetteur (boîtier d'ambiance): alimentation par piles, 2 x 1,5 V AA Alkaline fournies; récepteur (boîtier relais): alimentation 230 V, 50 Hz |
| Durée de vie de la batterie |
environ 3 ans |
| Contact type/pouvoir de coupure |
contact inverseur, 24..230 V, 50..60 Hz, 10 A résistif, 3 A inductif (0,6 pf) |
| Indice de protection |
IP30 (récepteur et émetteur) |
| Distance de communication RF |
30 m |
| Gamme de fréquence RF |
868 ... 868,6 MHz |
| Immunité de blocage |
récepteur classe 2 (ETSI EN300220-1 version 1.3.1) |
| Dimension maxi des bornes |
2,5 mm2 |
| Plage de réglage de la consigne |
5 ... 30 oC |
| Fonctions de contrôle |
Proportionnel Intégral |
| Consignes de température par jour |
6 niveaux de température |
| Application Chaud / Froid |
C ou F |
| Dérogation manuelle |
oui |
| Mode vacances |
oui |
| Dérogation horaire |
oui |
| Jour d'absence |
oui |
| Optimisation |
oui |
| Description additionnelle |
Caractéristiques additionnelles des CM921RF:
| • |
grand écran rétro-éclairé moderne, avec texte dynamique vous guidant dans la programmation du thermostat |
| • |
technologie radio avancée interdisant les perturbations |
| • |
reconnaissance de l'émetteur et du récepteur effectuée en usine |
| • |
fréquence de 868 MHz, comforme aux réglementations Européennes |
| • |
optimisation - adaptation intelligente |
| • |
mode de paramètrage installateur |
| • |
programme stocké et imperdable |
| • |
permet le contrôle une installation réversible (chaud et froid) avec deux programmations horaires indépendantes |
|
| Désignation | Références |
| Module récepteur additionnel HC60NG | R6660D1025 |
|