Régulation Radio Fréquence pour radiateur, CM-zone
Le kit de régulation de zone CM Zone permet un contrôle indépendant de 2 zones par action sur têtes thermostatiques de radiateur. La programmation des deux zones s’effectue sur un même boîtier d’ambiance CM67z. Par ondes Radio Fréquence, les consignes de température sont envoyées aux têtes électroniques de radiateurs situés dans les pièces à contrôler. En option, un récepteur sera placé en chaufferie pour le contrôle de la chaudière afin d’en optimiser le fonctionnement (économies).
•
Confort: - plus aucunes pièces ne seront trop chaudes ou trop froides, ce système permet de régler la bonne température au bon endroit et au bon moment
•
Pratique: -toutes les zones de la maison pourront être ajustées inividuellement. Chaque radiateur pourra être dérogé individuellement de façon manuelle.
•
Facilité d'installation: - l'installation est très facile et rapide grâce au concept sans fil. Le kit CM-Zone est livré pré-configuré d'usine.
•
Economique: -jusqu'à 30% d'économie d'énergie en plus
Information sur l´application
Pour plus d'information, vous pouvez visiter le site www.cm-zone.com
Description additionnelle
Fréquence RF de 868 MHz, conforme aus réglementations Européennes.
Les têtes thermostatiques de radiateurs HR80 sont livrées avec des adaptateurs Danfoss type RA-RAVL.