Réducteur de pression pour chauffe-eau, D03
 |
| |
| Le réducteur de pression D03 renforce la sécurité car il
protège les installations d'eau domestique des pressions
amont trop élevées. Par ailleurs, le D03 protège la robinetterie et appareils ménagers contre une usure prématurée, et vous permet de faire des économies en réduisant sensiblement la consommation d'eau. De plus, il renforce également le confort en réduisant les sifflements, coups de bélier et autres bruits de circulation. |
|
| Milieu |
Eau |
| Matériaux du corps |
laiton |
| Matériaux de la chape |
laiton |
| Finition du corps |
nickelé |
| Raccordement des voies |
taraudé et fileté |
| Diamètre des voies |
R 3/4 pouce |
| Diamètre DN |
20 mm |
| Température maxi. du milieu |
70 oC |
| Pression statique |
PN10 |
| Débit Kvs |
1,73 |
| Plage de réglage de la pression |
1,5 ... 6 bar |
| Siège équilibré |
oui |
| Description additionnelle |
| • |
Vis de réglage de la pression de sortie |
| • |
Le ressort n'est pas en contact avec l'eau |
| • |
Agrément ACS |
|
| Références |
D03-3/4ZA  |
|