Réducteur de pression, D04FS
 |
| Disponibilité courant 1er trimestre 2008 |
| Le réducteur de pression D04 protège les installations d'eau potable contre les variations de pression excessives. |
|
| Approbations |
ACS en cours |
| Milieu |
eau |
| Matériaux du corps |
laiton, résistant à la désinfection |
| Matériaux de la chape |
matériaux synthétiques |
| Raccordement des voies |
taraudé et fileté |
| Température maxi. du milieu |
70 oC |
| Pression statique |
PN16 |
| Plage de réglage de la pression |
1,5 ... 5,5 bar |
| Siège équilibré |
oui |
| Description additionnelle |
Ce régulateur a été spécialement conçu pour des applications chantiers. Il est livré sous forme de pack contenant un minimum de livraison, quantité sur demande.
| • |
Corps en laiton avec orifices fileté/taraudé |
| • |
Livré avec écrou prisonnier pour montage rapide |
| • |
Prise pour manomètre |
| • |
Le ressort de réglage n'est pas en contact avec l'eau |
| • |
Pression de sortie réglable avec la molette verte |
|
| Diamètre des voies | Diamètre DN | Références |
| pouce | mm | |
| 1/2 | 15 | D04FS-1/2ZA | | 3/4 | 20 | D04FS-3/4ZA |
|