Régulateur de pression à clapet équilibré, D05F
 |
| Régulateur de pression avec vanne à siège à clapet équilibré. |
| Le régulateur de pression D05F protège les installations d'eau potable contre les variations de pression excessives. L’installation d’un régulateur de pression permet de réaliser des économies d’eau significatives. La pression réglée est maintenue constante malgré les fluctuations de pression en entrée. |
|
| Approbations |
NF, ACS, DVWG pour modèle 1/2" |
| Milieu |
Eau, air comprimé, azote suivant les réglementations en vigueur (ex DIN EN 12502) |
| Matériaux du corps |
laiton, résistant à la désinfection |
| Matériaux de la chape |
matériaux synthétiques |
| Raccordement des voies |
fileté |
| Température maxi. du milieu |
70 oC |
| Pression statique |
PN25 |
| Plage de réglage de la pression |
1,5 ... 6 bar |
| Echelle de consigne |
oui |
| Chambre de vidange transparante |
non |
| Siège équilibré |
oui |
| Description additionnelle |
| • |
Le réglage de la pression de sortie se fait en tournant la molette de réglage verte |
| • |
La pression désirée est directement lue sur la molette |
| • |
Le ressort de réglage n'est pas en contact avec l'eau |
| • |
Garniture de soupape interchangeable, en matière synthétique de haute qualité |
| • |
tamis anti-bruit intégré |
|
| Diamètre des voies | Diamètre DN | Débit Kvs | Références |
| pouce | mm | | |
| 1/2 | 15 | 2,6 | D05F-1/2EF  | | 3/4 | 20 | 2,8 | D05F-3/4EF  |
| Désignation | Références |
| Manomètre de 63 mm de diamètre, fileté 1/4", plage de 0 - 4 bar | M39K-A4 | | Manomètre de 63 mm de diamètre, fileté 1/4", plage de 0 - 10 bar | M39K-A10 | | Clé double pour démontage de la chape et du bol | ZR06K |
|