Régulateur de pression - version inox, D06FI
 |
| Le régulateur de pression D06FI protège les installations d'eau potable contre les variations de pression excessives. Ils peuvent être utilisés dans des applications industrielles ou commerciales dans les limites leur spécifications. L’installation d’un régulateur de pression permet de réaliser des économies d’eau significatives. La pression réglée est maintenue constante malgré les fluctuations de pression en entrée. La réduction de la pression et son maintient à un niveau constant permet de minimiser les bruits d’écoulement dans les installations. |
|
| Approbations |
DVGW
| • |
Jusqu'au diamètre 1"1/4 garantit silencieux, Groupe 1 sans limitations |
|
| Milieu |
Eau, air comprimé et azote dans les standards autorisés (e.g. DIN EN 12502) |
| Matériaux du corps |
acier inoxydable |
| Matériaux de la chape |
matériaux synthétiques |
| Raccordement des voies |
fileté |
| Température maxi. du milieu |
40 oC |
| Pression statique |
PN16 |
| Filtre intégré |
0,16 mm |
| Plage de réglage de la pression |
1,5 ... 6 bar |
| Echelle de consigne |
oui |
| Chambre de vidange transparante |
oui |
| Siège équilibré |
oui |
| Description additionnelle |
| • |
Le réglage de la pression se fait en tournant la molette verte |
| • |
La pression réglée est directement lue sur la molette de réglage |
| • |
Le ressort de réglage n'est pas en contact avec l'eau |
| • |
Garniture de soupape interchangeable, en matière synthétique de haute qualité |
| • |
Filtre fin intégré |
| • |
Version disponible, sans raccord et bol transparent D06FIxxE; avec raccords et bol inox D06FIxxB |
| • |
Pression d’entrée équilibrée, la pression d’entrée n’influence pas la pression de sortie |
| • |
Conforme aux recommandations KTW pour l’eau potable |
|
| Diamètre des voies | Diamètre DN | Débit Kvs | Références |
| pouce | mm | | |
| R 1/2 | 15 | 2,4 | D06FI-1/2A  | | R 3/4 | 20 | 3,1 | D06FI-3/4A  | | R 1 | 25 | 5,8 | D06FI-1A  | | R 1 1/4 | 32 | 5,9 | D06FI-11/4A  | | R 1 1/2 | 40 | 12,6 | D06FI-11/2A  | | R 2 | 50 | 12 | D06FI-2A  |
| Désignation | Références |
| Manomètre diamètre 63 mm, fileté 1/4, plage de 0 à 4 bar | M07M-A4 | | Manomètre diamètre 63 mm, fileté 1/4, plage de 0 à 10 bar | M07M-A10 | | Manomètre diamètre 63 mm, fileté 1/4, plage de 0 à 16 bar | M07M-A16 | | Manomètre diamètre 63 mm, fileté 1/4, plage de 0 à 25 bar | M07M-A25 | | Clé double pour démontage de la chape et du bol | ZR06K |
|