Régulateur de pression - version basse pression, D06FN
 |
| Régulateur de pression avec vanne à siège à clapet équilibré. |
| Le régulateur de pression D06FN protège les installations d'eau potable contre les variations de pression excessives. L’installation d’un régulateur de pression permet de réaliser des économies d’eau significatives. La pression réglée est maintenue constante malgré les fluctuations de pression en entrée. |
|
| Approbations |
ACS |
| Milieu |
Eau, air comprimé, azote suivant les réglementations en vigueur (ex DIN EN 12502) |
| Matériaux du corps |
laiton, résistant à la désinfection |
| Matériaux de la chape |
matériaux synthétiques |
| Raccordement des voies |
fileté |
| Température maxi. du milieu |
70 oC |
| Pression statique |
PN25 |
| Filtre intégré |
0,16 mm |
| Plage de réglage de la pression |
0,5 ... 2 bar |
| Siège équilibré |
oui |
| Description additionnelle |
| • |
Le réglage de la pression de sortie se fait en tournant la molette verte. La pression réglée se lit directement sur la molette |
| • |
Le ressort de réglage n'est pas en contact avec l'eau |
| • |
Garniture de soupape interchangeable, en matière synthétique de haute qualité |
| • |
Facilement adaptable avec un filtre à rinçage à contre courant (FN09S) |
| • |
Peut-être monté avec un clapet anti retour |
|
| Diamètre des voies | Diamètre DN | Débit Kvs | Références |
| pouce | mm | | |
| 1/2 | 15 | 2,4 | D06FN-1/2B  | | 3/4 | 20 | 3,1 | D06FN-3/4B  | | 1 | 25 | 7,6 | D06FN-1B  | | 1 1/4 | 32 | 9,1 | D06FN-11/4B  | | 1 1/2 | 40 | 12,6 | D06FN-11/2B  | | 2 | 50 | 12 | D06FN-2B  |
| Désignation | Références |
| Manomètre diamètre 63 mm, fileté 1/4", plage de 0 à 4 bar | M07M-A4 | | Manomètre diamètre 63 mm, fileté 1/4", plage de 0 à 10 bar | M07M-A10 | | Manomètre diamètre 63 mm, fileté 1/4", plage de 0 à 16 bar | M07M-A16 | | Manomètre diamètre 63 mm, fileté 1/4", plage de 0 à 25 bar | M07M-A25 | | Clé double pour démontage de la chape et du bol | ZR06K |
|