Régulateur de pression à brides - version basse pression, D15NP
Régulateur de pression à brides avec vanne à siège à clapet équilibré.
Le régulateur de pression à brides D15NP protège les installations contre le forte pression d’eau. Ils sont destinés à des applications industrielles et tertiaires répondant aux spécifications ci-décrites. L’installation d’un régulateur de pression permet de réaliser des économies d’eau significatives. La pression réglée est maintenue constante malgré les fluctuations de pression en entrée.
Approbations
ACS
Milieu
Eau, air comprimé, azote suivant les réglementations en vigueur(ex DIN EN 12502)
Matériaux du corps
fonte GG25
Matériaux de la chape
métal
Finition du corps
couche de poudre
Raccordement des voies
à brides
Température maxi. du milieu
70 oC
Pression statique
PN16
Plage de réglage de la pression
0,2 ... 2 bar
Siège équilibré
oui
Description additionnelle
•
Vis de réglage de pression et indicateur de pression sur la partie supérieure du régulateur (sauf pour DN 200)
•
Le ressort de réglage n'est pas en contact avec l'eau
•
Manomètre en entrée et sortie (DN 80 au DN 150) ou manomètre en sortie (DN 50, DN 65, DN 200)
•
Revêtement intérieur et extérieur pour prévenir des risques physiologiques et toxicologiques
Raccordement par brides PN 16
Diamètre DN
Débit Kvs
Références
mm
50
28
D15NP-50A
65
47
D15NP-65A
80
70
D15NP-80A
100
110
D15NP-100A
125
180
D15NP-125A
150
250
D15NP-150A
200
380
D15NP-200A
Accessoires
Désignation
Références
Manomètre (uniquement pour DN 80 au DN 150), 0 - 16 bar