Régulateur de pression à brides - version standard, D15P
 |
| Régulateur de pression avec vanne à siège à clapet équilibré. |
| Le régulateur de pression à brides D15P protège les installations contre les fortes pressions d’eau. Ils sont destinés à des applications industrielles et tertiaires répondant aux spécifications ci-décrites. L’installation d’un régulateur de pression permet de réaliser des économies d’eau significatives. La pression réglée est maintenue constante malgré les fluctuations de pression en entrée. |
|
| Approbations |
ACS |
| Milieu |
Eau, air comprimé, azote suivant les réglementations en vigueur (ex DIN EN 12502) |
| Matériaux du corps |
fonte GG25 |
| Matériaux de la chape |
métal |
| Finition du corps |
couche de poudre |
| Raccordement des voies |
à brides |
| Température maxi. du milieu |
70 oC |
| Pression statique |
PN16 |
| Siège équilibré |
oui |
| Description additionnelle |
| • |
Vis de réglage de la pression et indicateur de pression sur la partie supérieure du régulateur (sauf pour DN 200) |
| • |
Le ressort de réglage n'est pas en contact avec l'eau |
| • |
Prise pour manomètre en entrée et sortie (DN 50 au DN 150) ou manomètre en sortie(DN 200) |
| • |
Revêtement intérieur et extérieur pour prévenir des risques physiologiques et toxicologiques |
|
| Diamètre DN | Débit Kvs | Plage de réglage de la pression | Références |
| mm | | bar | |
| 50 | 28 | 1,5 ... 8 | D15P-50A  | | 65 | 47 | 1,5 ... 8 | D15P-65ZE  | | 80 | 70 | 1,5 ... 8 | D15P-80A  | | 100 | 110 | 1,5 ... 8 | D15P-100A  | | 125 | 180 | 1,5 ... 8 | D15P-125A  | | 150 | 250 | 1,5 ... 8 | D15P-150A  | | 200 | 380 | 1,5 ... 6 | D15P-200A  |
| Désignation | Références |
| Manomètre (uniquement pour DN 200), plage de 0 - 10 bar | M07M-A10 | | Manomètre, plage de 0 - 10 bar | M38K-A10 | | Manomètre, plage de 0 - 16 bar | M38K-A16 |
|