Régulateur de pression PN 25 à brides - version standard, D17P
 |
| Régulateur de pression PN 25 à brides avec vanne à siège à clapet équilibré. |
| Le régulateur de pression à brides D17P protège les installations contre les fortes pressions d’eau. Il est destiné à des applications industrielles et tertiaires répondant aux spécifications ci-décrites. L’installation d’un régulateur de pression permet de réaliser des économies d’eau significatives. La pression réglée est maintenue constante malgré les fluctuations de pression en entrée. |
|
| Approbations |
ACS |
| Milieu |
Eau, air comprimé, azote suivant les réglementations en vigueur(ex DIN EN 12502) |
| Matériaux du corps |
fonte sphéréolitique GGG40 |
| Matériaux de la chape |
métal |
| Finition du corps |
couche de poudre |
| Raccordement des voies |
à brides |
| Température maxi. du milieu |
70 oC |
| Pression statique |
PN25 |
| Siège équilibré |
oui |
| Description additionnelle |
| • |
Vis de réglage de la pression et indicateur de pression sur la partie supérieure du régulateur (sauf pour DN200) |
| • |
Le ressort de réglage n'est pas en contact avec l'eau |
| • |
Prise de manomètre en sortie |
| • |
Revêtement intérieur et extérieur pour prévenir des risques physiologiques et toxicologiques |
|
| Diamètre DN | Débit Kvs | Plage de réglage de la pression | Références |
| mm | | bar | |
| 50 | 28 | 1,5 ... 8 | D17P-50B  | | 65 | 47 | 1,5 ... 8 | D17P-65B  | | 80 | 70 | 1,5 ... 8 | D17P-80B  | | 100 | 110 | 1,5 ... 8 | D17P-100B  | | 150 | 250 | 1,5 ... 8 | D17P-150B  | | 200 | 380 | 1,5 ... 6 | D17P-200B  |
| Désignation | Références |
| Manomètre, plage de 0 - 10 bar | M07M-A10 |
|