Régulateur de pression pour air comprimé, D22
 |
| |
| Le régulateur de pression D22 protège les installations contre les variations de pression d'air comprimé. Il est destiné aux applications tertiaires ou industrielles. Il permet de couvrir une majorité d'applications grâce à sa large plage de pression. |
|
| Approbations |
Certifié par les directives des équipements de pression 97/23/EC, Référence No. CE 0035 |
| Milieu |
Air comprimé, gaz non toxiques et non inflammables. |
| Matériaux du corps |
laiton |
| Matériaux de la chape |
matériaux synthétiques |
| Raccordement des voies |
taraudé |
| Température maxi. du milieu |
70 oC |
| Pression statique |
PN40 |
| Plage de réglage de la pression |
1 ... 10 bar |
| Siège équilibré |
oui |
| Description additionnelle |
| • |
Réglage de la pression avec une vis de réglage |
| • |
Le ressort n'est pas en contact avec le fluide |
| • |
Pression d'entrée équilibrée - les variations de la pression d'entrée n'influencent pas la pression de sortie. |
| • |
Construction compacte |
| • |
Construction compacte, longueur réduite sur la tuyauterie |
| • |
Faible poids |
|
| Diamètre des voies | Diamètre DN | Références |
| pouce | mm | |
| 1/4 | 8 | D22-1/4A  | | 3/8 | 10 | D22-3/8A  | | 1/2 | 15 | D22-1/2A  | | 3/4 | 20 | D22-3/4A  | | 1 | 25 | D22-1A  | | 1 1/4 | 32 | D22-11/4A  | | 1 1/2 | 40 | D22-11/2A  | | 2 | 50 | D22-2A  |
| Désignation | Références |
| Manomètre de 50 mm de diamètre, fileté 1/4", 0 - 4 bar | M38K-A4 | | Manomètre de 50 mm de diamètre, fileté 1/4", 0 - 10 bar | M38K-A10 | | Manomètre de 50 mm de diamètre, fileté 1/4", 0 - 16 bar | M38K-A16 | | Manomètre de 50 mm de diamètre, fileté 1/4", 0 - 25 bar | M38K-A25 |
|