Thermostat d'ambiance digital, DT200
 |
| Thermostat d'ambiance digital avec écran digital. Simple d'utilisation par ses 2 boutons de réglage du point de consigne. |
| Pour la régulation tout ou rien d'une chaudière, une vanne de zone ou d'un circulateur de chauffage. |
|
| Approbations |
CE |
| Indice de protection |
IP30 |
| Contact type/pouvoir de coupure |
Contact inverseur 24..230 Vac, 8 A résistif, 2 A inductif |
| Différentiel fixe |
0,6 K |
| Source d'alimentation |
Alimentation par 2 piles Alkaline AA de 1.5V |
| Durée de vie de la batterie |
1 an minimun |
| Dimension maxi des bornes |
2,5 mm2 |
| Plage de réglage de la consigne |
5 ... 35 oC |
| Signal de sortie |
ToR |
| Application Chaud / Froid |
Chauffage uniquement |
| Langue de la notice technique |
Multilingue |
| Mise à la terre |
double isolation |
| Encombrement (HxLxP) |
88 mm | 83 mm | 32 mm |
| Description additionnelle |
| • |
Thermostat simple à utiliser. |
| • |
Procédure de changement de température évitant tout risque de changement de température accidentel. |
| • |
Design moderne et attractif. |
| • |
Bouton Marche/Arrêt, mode arrêt avec protection antigel |
|
|