Filtre à rinçage à contre courant à brides, F76S-F
 |
| Filtre à rinçage à contre courant à brides PN16 |
| Le filtre à rinçage à contre courant F76SF est destiné aux installations à fort débit d’eau. Il assure continuellement une alimentation en eau filtrée. La filtration permet d’éviter un encrassement des installations par des particules solides externes, par exemple des particules de rouille ou des grains de sable. Il peut être équipé d’un moteur de rinçage automatique (Z11AS) et d’un capteur de pression différentielle d’encrassement (DDS76) pour un fonctionnement autonome. |
|
| Approbations |
ACS, DIN/DVGW |
| Milieu |
Eau |
| Matériaux du corps |
bronze RG5 |
| Raccordement des voies |
à brides |
| Température maxi. du milieu |
70 oC |
| Pression statique |
PN16 |
| Rinçage à contre-courant avec l'eau filtrée |
oui |
| Position de montage |
horizontal |
| Description additionnelle |
| • |
Système breveté de rinçage à contre courant; nettoyage rapide et total du filtre avec une faible quantité d'eau |
| • |
Automatisation du rinçage par adjontion d'un moteur Z11AS (filtration autonome) |
| • |
Déclenchement automatique du rinçage par détection d'une pression différentielle élevée (pressostat DDS76) |
| • |
La filtration est assurée durant le rinçage |
| • |
Sa construction en bronze lui donne une protection anticorrosive |
|
| Diamètre DN | Débit Kvs | Filtre intégré | Références |
| mm | | micron | |
| 65 | 90 | 100 | F76S-65FA  | | 80 | 125 | 100 | F76S-80FA  | | 100 | 158 | 100 | F76S-100FA  |
| Diamètre DN | Débit Kvs | Filtre intégré | Références |
| mm | | micron | |
| 65 | 90 | 200 | F76S-65FD  | | 80 | 125 | 200 | F76S-80FD  | | 100 | 158 | 200 | F76S-100FD  |
| Désignation | Références |
| Moteur pour rinçage automatique, 230 V, 50/60 Hz, 10 W, IP 55 avec prise électrique | Z11AS-1A | | Moteur pour rinçage automatique, 24 V, 50/60 Hz, 10 W, IP 55 sans prise électrique | Z11AS-1B | | Pressostat différentiel pour DN 65 - DN 100 | DDS76-1 |
|