Filtre fin "MiniPlus", FF06
 |
| Filtre fin rinçable pour eau domestique |
| Filtre fin rinçable MiniPlus assure la filtration de l'eau potable en conservant le débit dans l'installation. La tamis du filtre stoppe les particules solides comme par exemple des grains de sables, etc. Les sédiments collectés peuvent facilement être enlevés en ouvrant le robinet inférieur au filtre.
De taille compact, ces filtres sont conçus pour être installés où la place est limitée. |
|
| Approbations |
ACS, DIN/DVGW |
| Milieu |
Eau |
| Matériaux du corps |
laiton, résistant à la désinfection |
| Température maxi. du milieu |
40 oC |
| Pression statique |
PN16 |
| Filtre intégré |
100 micron |
| Chambre de vidange transparante |
oui |
| Position de montage |
horizontal |
| Description additionnelle |
| • |
Sortie mâle et femelle |
| • |
Bol transparent en matière synthétique antichoc avec une visualisation facile du degré d'encrassement du filtre |
| • |
Bol et cartouche filtrante facilement interchangeables |
| • |
Corps avec sorties males et femelles |
| • |
Fiable et installé à des milliers d'exemplaires |
|
| Raccordement des voies | Diamètre des voies | Diamètre DN | Débit Kvs | Références |
| | pouce | mm | | |
| fileté | 1/2 | 15 | 3,3 | FF06-1/2AA  | | fileté | 3/4 | 20 | 6,2 | FF06-3/4AA  | | fileté | 1 | 25 | 7,2 | FF06-1AA  |
| Raccordement des voies | Diamètre des voies | Diamètre DN | Débit Kvs | Références |
| | pouce | mm | | |
| taraudé et fileté | 1/2 | 15 | 3,3 | FF06-1/2EA  | | taraudé et fileté | 3/4 | 20 | 6,2 | FF06-3/4EA  | | taraudé et fileté | 1 | 25 | 7,2 | FF06-1EA  |
| Désignation | Références |
| Clé double pour le démontage du bol | ZR06F |
|