Filtre à cartouche, FF20/40
 |
| Le filtre fin protége les installations des corps étrangers solides tels que particules de sable, chanvre, etc... |
| Le filtre d’eau FF40 combine deux types de cartouches filtrantes dans un ensemble.
Une cartouche à charbon actif enlève les matières organiques et chlorines. La cartouche polypropylène retient les matières non dissoutes.
Dans les applications où un simple filtre est nécessaire, un filtre à une cartouche peut être sélectionné. Il faudra choisir le modèle de cartouche désiré (charbon actif ou polypropylène). |
|
| Milieu |
eau |
| Diamètre DN |
20 mm |
| Description additionnelle |
Trois versions sont disponibles.
| • |
filtre simple : filtration de 25 microns |
| • |
filtre simple : filtre à charbon actif de 5 microns |
| • |
filtre double : filtration de 25 microns combiné avec un filtre à charbon actif de 5 microns |
|
| Description du produit | Références |
| Filtre simple : filtration de 25m | FF20-MF3/4AA | | Filtre simple : filtre à charbon actif de 5m | FF20-AC3/4AA |
| Description du produit | Références |
| Filtre double : filtration de 25m combiné avec un filtre de 5m | FF40 |
| Désignation | Références |
| cartouche filtrante | RC-MF | | cartouche à charbon actif | RC-AC |
|