Mini station d'eau domestique MiniPlus, FK06
 |
| |
| La station d'eau MiniPlus assure la filtration et la régulation de l'eau potable. La tamis du filtre stoppe les particules solides comme par exemple des grains de sables, etc. Les sédiments collectés peuvent facilement être enlevés en ouvrant le robinet inférieur au filtre.
Le régulateur de pression assure le maintien constant de la pression aval quelque soient les variations de pression amont.
De taille compact, ces stations d'eau sont conçues pour être installées où la place est limitée. |
|
| Approbations |
ACS, DIN/DVGW |
| Matériaux du corps |
laiton, résistant à la désinfection |
| Matériaux de la chape |
matériaux synthétiques |
| Raccordement des voies |
fileté |
| Température maxi. du milieu |
40 oC |
| Pression statique |
PN16 |
| Filtre intégré |
100 micron |
| Plage de réglage de la pression |
1,5 ... 6 bar |
| Echelle de consigne |
oui |
| Chambre de vidange transparante |
oui |
| Siège équilibré |
oui |
| Position de montage |
horizontal |
| Description additionnelle |
| • |
La molette verte permet le réglage de la pression |
| • |
La pression réglé est lue directement sur la molette |
| • |
L'alimentation est eau filtrée se fait également pendant le rinçage |
| • |
Régulation de pression - Pression de sortie stable malgré les fluctuations de la pression amont. |
| • |
Filtre et bol sont disponibles en pièce détachées |
|
| Diamètre des voies | Diamètre DN | Débit Kvs | Références |
| pouce | mm | | |
| 1/2 | 15 | 2,5 | FK06-1/2AA  | | 3/4 | 20 | 2,9 | FK06-3/4AA  | | 1 | 25 | 6 | FK06-1AA  | | 1 1/4 | 32 | 6,2 | FK06-11/4AA  |
| Désignation | Références |
| Clé pour le démontage du bol | ZR06F | | Clé pour le démontage de la chape supérieure | ZR06K | | Manomètre de 50 mm de diamètre, fileté 1/4", plage de 0 - 4 bar | M07M-A4 | | Manomètre de 50 mm de diamètre, fileté 1/4", plage de 0 - 10 bar | M07M-A10 | | Manomètre de 50 mm de diamètre, fileté 1/4", plage de 0 - 16 bar | M07M-A16 |
|