Station d'eau - régulateur de pression et filtre, FK74C
 |
| |
| La station d'eau FK74C protège les installations d'eau potable contre les variations de pression excessives. L’installation d’un régulateur de pression permet de réaliser des économies d’eau significatives. La pression réglée est maintenue constante malgré les fluctuations de pression en entrée. Le filtre à rinçage à contre courant assure continuellement une alimentation en eau filtrée. Il peut être équipé d’un moteur de rinçage automatique. Un montage horizontal ou vertical est possible |
|
| Approbations |
ACS, DVGW |
| Milieu |
Eau |
| Matériaux du corps |
matériaux synthétiques |
| Matériaux de la chape |
matériaux synthétiques |
| Raccordement des voies |
fileté |
| Température maxi. du milieu |
30 oC |
| Pression statique |
PN16 |
| Filtre intégré |
100 micron |
| Plage de réglage de la pression |
1,5 ... 6 bar |
| Chambre de vidange transparante |
oui |
| Siège équilibré |
oui |
| Rinçage à contre-courant avec l'eau filtrée |
oui |
| Position de montage |
horizontal ou vertical |
| Description additionnelle |
| • |
Les variations sur la pression amont n'ont aucune influence sur la pression avale |
| • |
Système breveté de rinçage à contre courant; nettoyage rapide et total du filtre avec une faible quantité d'eau |
| • |
Equipé d'un anneau de mémorisation de la prochaine opération de rinçage |
| • |
Un système de connexion rapide à bayonnette permet l'adjonction ultèrieure d'un dispositif de rinçage automatique |
| • |
Cartouche filtrante entièrement interchangeable |
|
| Diamètre des voies | Diamètre DN | Débit Kvs | Références |
| pouce | mm | | |
| R 3/4 | 20 | 5,5 | FK74C-3/4AA  | | R 1 | 25 | 6 | FK74C-1AA  | | R 1 1/4 | 32 | 6,5 | FK74C-11/4AA  |
| Désignation | Références |
| Clé double pour démontage du bol et de la chape | ZR10K-3/4 | | Moteur pour rinçage automatique, 230 V, 50/60 Hz, 10 W, IP 55 avec prise électrique | Z11S-A | | Moteur pour rinçage automatique, 24 V, 50/60 Hz, 10 W, IP 55 avec prise électrique | Z11S-B |
| Désignation | Références |
| Système de filtration complet avec maille de 100 microns | AF74-1A | | Système de filtration complet avec maille de 50 microns | AF74-1C | | Système de filtration complet avec maille de 200 microns | AF74-1D |
|