Le filtre en Y, type FY30 s'adapte particulièrement aux installations résidentielles et industrielles. La filtration permet d’éviter un encrassement des installations par des particules solides externes, par exemple des particules de rouille ou des grains de sable.
Milieu
Eau, huile, air comprimé, vapeur et autres fluides non agressifs
Matériaux du corps
laiton, résistant à la désinfection
Raccordement des voies
taraudé
Température maxi. du milieu
160 oC
Pression statique
PN16/PN6
Filtre intégré
0,35 mm
Position de montage
horizontal ou vertical
Description additionnelle
•
Faibles pertes de charge dues à sa conception
•
Sa contruction en laiton et acier inoxydable lui permet une bonne résistance à la corrosion
•
Grande surface de filtration
•
La présence d'un support de tamis assure une bonne étanchéité entre tamis et corps