Le filtre en Y FY32 est particulièrement adapté aux application résidentielles et tertiaires. La filtration permet d’éviter un encrassement des installations par des particules solides externes, par exemple des particules de rouille ou des grains de sable.
Milieu
Eau, huile, air comprimé, vapeur et d'autres matériaux non agressifs
Matériaux du corps
bronze RG5
Raccordement des voies
taraudé
Température maxi. du milieu
150 oC
Pression statique
PN16
Filtre intégré
0,25 mm
Position de montage
horizontal ou vertical
Description additionnelle
•
Faible perte de charge de par sa conception
•
Construction en laiton et acier inoxidable pour une bonne résistance à la corrosion
•
Une grande surface de tamis permet une importante capacité à l'encrassement