Le filtre FY 69 trouve son application dans les installations industrielles et similaires, sous réserve du respect des spécifications particulières.
Le filtre protège les installations des particules indésirables (sable, particules de rouille, bouts de chanvre etc...) et allonge la durée de vie des composants situés en aval.
Milieu
Eau, huile, air comprimé, et autres fluides non agressif jusqu'à 16 bar; vapeur jusqu'à 4 bar
Matériaux du corps
fonte GG25
Finition du corps
couche de poudre
Raccordement des voies
à brides
Température maxi. du milieu
150 oC
Pression statique
PN16
Filtre intégré
0,5 mm
Position de montage
horizontal ou vertical
Description additionnelle
•
faible perte de charge grâce à la conception interne
•
Revêtement intérieur et extérieur pour prévenir des risques physiologiques et toxicologiques
•
Résistant à la corrosion grâce à l’utilisation de métaux non
ferreux et d’acier inoxydable
•
Grande surface de filtration
•
Dans le cas d’installations à air comprimé, l’ouverture du
bouchon permet le rinçage des particules ou condensats
Avec double tamis, taille de filtration d'environ 0,5mm