Filtre en Y en acier forgé - à brides, FY71P
 |
| |
| Le filtre FY 71 trouve son application dans les installations industrielles et similaires, sous réserve du respect des spécifications particulières.
Le filtre protège les installations des particules indésirables (sable, particules de rouille, bouts de chanvre etc...) et allonge la durée de vie des composants situés en aval. |
|
| Milieu |
Eau, huile, air comprimé jusqu'à 40,0 bar et vapeur suivant DIN 2401, pression PN 40 |
| Matériaux du corps |
acier forgé |
| Finition du corps |
couche de poudre |
| Raccordement des voies |
à brides |
| Pression statique |
PN40 |
| Filtre intégré |
0,5 mm |
| Position de montage |
horizontal ou vertical |
| Description additionnelle |
| • |
faible perte de charge grâce à la conception interne |
| • |
Revêtement intérieur et extérieur pour prévenir des risques physiologiques et toxicologiques |
| • |
Résistant à la corrosion grâce à l’utilisation de métaux non
ferreux et d’acier inoxydable |
| • |
Grande surface de filtration |
| • |
Dans le cas d’installations à air comprimé, l’ouverture du
bouchon permet le rinçage des particules ou condensats |
|
| Diamètre DN | Références |
| mm | |
| 15 | FY71P-15B  | | 20 | FY71P-20B  | | 25 | FY71P-25B  | | 32 | FY71P-32B  | | 40 | FY71P-40B  | | 50 | FY71P-50B  | | 65 | FY71P-65B  | | 80 | FY71P-80B  | | 100 | FY71P-100B  | | 125 | FY71P-125B  | | 150 | FY71P-150B  |
|