Régulation sans fil pour plancher chauffant-rafraîchissant, HOMESOL
 |
| Le système Homesol a été conçu pour la régulation de pièce
équipée d’un système de chauffage au sol.
La régulation est basée sur le contrôle sans fil de la température ambiante de chaque zone de l’habitation. Chaque zone est équipée de combinés d’ambiance communicants sans fil à un régulateur situé près du collecteur de plancher chauffant.
Le système Homesol peut recevoir une centrale de programmation CM67z ou HCM200D pour l’envoi de consignes et les programmes horaires et l’intégration d’autres fonctions additionnelles. |
| • |
jusqu'à 5 zones, ou extension à 8 zones avec adjonction du HCS80 |
| • |
Commutateur de configuration pour moteurs thermiques normalement ouvert/fermé |
| • |
affichage de défaut avec LED |
| • |
affichage de l'état d'ouverture de vanne, une LED par zone |
| • |
Bornier de raccordement rapide des moteurs et de l'alimentation 230Vac |
| • |
Test de communication RF |
| • |
jusqu'à 3 régulateurs interconnectés avec une seule antenne, interne ou externe HRA80 |
|
|
| Contrôle software |
régulation de température ambiante auto-adaptative |
| Entrée physique |
| • |
connexion pour une antenne externe HRA80 |
| • |
contact chaud-froid |
|
| Sortie physique |
| • |
5 sorties pour 15 moteurs maxi (jusqu'à 3 moteur par zone) MT4-230 |
| • |
sortie pour contrôle de la pompe |
| • |
sur les modèles HCE80, HCC80: sortie analogique pour contrôle de la chaudière (Smile, ZG252, MCR200) |
| • |
sur les modèles HCE80R, HCC80R: sortie relais (contact faible tension 42 V pour contrôle de la chaudière) |
|
| Montage |
mural ou sur rail DIN |
| Type de bornier |
connecteurs amovible pour connexion rapide |
| Alimentation |
230 Vac-50Hz, 1750 VA avec pompe connectée (max. 6 A) |
| Description du produit | Références |
| Référence du kit | HPF80 | | 1x Régulateur de plancher (nécessite une antenne externe HRA80) | HCE80  | | 1x Antenne de réception pour HCE80 | HRA80  | | 3x Combinés d´ambiance RF comprenant sonde et sélecteur dambiance | HCW82  | | 4x Moteurs thermiques 230Vac | MT4-230-NC  |
| Description du produit | Références |
| Régulateur de plancher, avec antenne externe | HCC80  | | Régulateur de plancher (nécessite une antenne externe HRA80) | HCE80  | | Module d´extension des régulateur HCC80/HCE80 jusqu´à 8 zones | HCS80  | | Antenne active pour HCE80/HCE80R | HRA80  |
| Description du produit | Références |
| Sonde de température ambiante | HCF82  | | Combiné dambiance comprenant sonde et sélecteur de température | HCW82  |
| Description du produit | Références |
| Boitier de programmation pour 1 zone | CMS927B1023  | | Boitier de programmation pour 2 zones | T6667Z1023  | | Boitier de programmation pour 16 zones | HCM200D  |
| Description du produit | Références |
| Moteur thermique normalement ouvert | MT4-230-NO  | | Moteur thermique normalement fermé | MT4-230-NC  |
| Description du produit | Références |
| Module extension jusque à 8 zones | HCS80 | | Tête électronique de radiateur | HR80  | | Boitier relais de commande chaudière HC60NG | R6660D1025  |
|