Chronotherm sans fil, pour vanne de mélange, HMC80-82
 |
| Thermostat d'ambiance sans fil (Radio Fréquence) programmable hebdomadaire. |
Avec ou sans sonde de départ, il est destiné au contrôle progressif (3pts, 230Vac) d'une vanne de mélange pour les installations :
| • |
avec radiateurs (HMC80), |
| • |
avec plancher chauffant ou rafraîchissant (HMC82). Le kit est livré avec sonde de température de départ pour limitation haute de la température. |
| • |
il peut s'intégrer dans l'architecture sans fil Honeywell. Par exemple, il peut contrôler le plancher chauffant au rez de chaussée, et un kit CM-Zone peut contrôler les radiateurs à l'étage, avec gestion intelligente de la chaudière, ceci sans fil... |
|
|
| Source d'alimentation |
Emetteur (boîtier d'ambiance): alimentation par piles, 2 x 1,5 V AA Alkaline fournies; récepteur (boîtier relais): alimentation 230 V, 50 Hz |
| Durée de vie de la batterie |
environ 3 ans |
| Contact type/pouvoir de coupure |
Contact flottant 3 pts, 230 V, 50..60 Hz, 3 A |
| Indice de protection |
IP30 (récepteur et emetteur) |
| Distance de communication RF |
30 m |
| Gamme de fréquence RF |
868 ... 868,6 MHz |
| Immunité de blocage |
Récepteur classe 2 (ETSI EN300220-1 version 1.3.1) |
| Dimension maxi des bornes |
2,5 mm2 |
| Consignes de température par jour |
6 niveaux de température pa jour |
| Plage de réglage de la consigne |
5 ... 30 oC |
| Description additionnelle |
Caractéristiques additionnelles avec le régulateur HMC80 ou 82 :
| • |
écran rétro-éclairé moderne, |
| • |
technologie radio avancée interdisant les perturbations, |
| • |
pré-reconnaissance effectuée en usine de l'emetteur et du récepteur, |
| • |
intégrable dans le monde du sans fil Honeywell, il peut être associé au CM-ZONE, Homesol et Hometronic, |
| • |
fréquence de 868MHz, comforme aux réglementations Européennes, |
| • |
optimisation - adaptation intelligente, |
| • |
limite haute de la température de départ réglable (avec sonde de départ), |
| • |
réglage du temps moteur de la vanne de mélange, |
| • |
mode de paramètrage installateur, |
| • |
programme stocké et imperdable, |
|
| Description du produit | Références |
| Référence du kit | HMC80  | | Chronotherm sans fil, à programmation hebdomadaire | CMS927B1023  | | Module de régulation de vanne de mélange et pompe | HM80  |
| Description du produit | Références |
| Référence du kit | HMC82  | | Chronotherm sans fil, à programmation hebdomadaire | CMS927B1023  | | Module de régulation de vanne de mélange et pompe | HM80  | | Sonde de température de départ applique | T7414C1012 |
| Désignation | Références |
| Module relais additionnel pour commande de la chaudière ou de la PAC | R6660D1025 | | Thermostat modulaire dans les installations avec PAC | TM10 | | Sonde de température extérieure pour TM10 | 1060200 |
| Désignation | Références |
| Aquastat de sécurité à réarmement manuel pour plancher chauffant | L6190C2004 |
|