Thermostat électronique programmable pour radiateur, HR40
 |
| Régulation individuelle pour le contrôle du radiateur installé dans un bureau, une chambre ou la salle de bains par exemple. Sans gros travaux de tuyauterie, il est maintenant possible d’équiper progressivement les radiateurs de la maison, au rythme du budget de chacun. |
| Le régulateur HR40 peut se fixer très facilement sur la plupart des vannes de radiateur classiques. Un adaptateur n'est pas nécessaire pour la plupart des vannes de radiateurs (Honeywell, Braukmann, MNG, Heimeier, Junkers, Landis & Gyr, Duogyr). Le HR40 s'adapte automatiquement à la course des vannes. |
|
| Fonctions de contrôle |
Un programme horaire individuel permet le réglage de votre chauffage pour chaque jour de la semaine, un auto contrôle offre une protection contre le blockage des vannes et antigel; Un indicateur d'usure des piles apparaît lorsqu'elle doivent être changées. |
| Fonctions horloge |
Le HR40 permet la commutation entre 2 niveaux de température confort et économie suivant le programme horaire, ce programme peut-être personnalisé de façon journalière ou hebdomadaire. |
| Approbations |
Conforme aux standards CE |
| Plage de réglage de la consigne |
8 ... 28 oC |
| Elément sensible |
NTC20k |
| Emplacement de l'élément sensible |
intégré |
| Température anti-gel |
6 oC |
| Vanne d'arrêt |
oui |
| Course |
3,2 mm |
| Batteries |
2 x AA fournies |
| Encombrement (HxLxP) |
80 mm | 50 mm | 105 mm |
| Description du produit | Références |
| Thermostat électronique programmable pour radiateur | HR40EU  |
| Description du produit | Références |
| Thermostat électronique programmable pour radiateur avec combiné d´ambiance | HR40F  |
| Désignation | Références |
| Transformateur d'alimentation 230Vac pour HR40, HR40F, HR10F | HN40  |
| Désignation | Références |
| Vaillant | HCA1VEL | | Oventrop | HU01 | | Herz HR | HU02 | | Danfoss RAV/RAVL/RA | EVA1-DANFOSS |
|