Station d'eau domestique, HS10S
 |
| |
| La station d’eau domestique HS10S intègre tout à la fois clapet anti-retour, régulateur de pression, dispositif de rinçage à contre-courant, et vanne d’arrêt.
La station HS 10 S assure en permanence une alimentation en eau filtrée. La présence du filtre fin protège l’installation des particules indésirables (sable, particules de rouille, bouts de chanvre etc...). Le clapet anti-retour protège l’installation domestique contre le retour de liquides nuisibles à la santé. La présence du régulateur de pression évite les dommages engendrés par les surpressions et réduit la consommation d’eau. |
|
| Approbations |
ACS, DIN/DVGW pour les diamètres 11/2" et 2". |
| Milieu |
Eau |
| Matériaux du corps |
laiton, résistant à la désinfection |
| Matériaux de la chape |
matériaux synthétiques |
| Raccordement des voies |
fileté |
| Température maxi. du milieu |
40 oC |
| Pression statique |
PN16 |
| Filtre intégré |
100 micron |
| Plage de réglage de la pression |
1,5 ... 6 bar |
| Echelle de consigne |
oui |
| Chambre de vidange transparante |
oui |
| Siège équilibré |
oui |
| Clapet anti-retour intégré |
oui |
| Rinçage à contre-courant avec l'eau filtrée |
oui |
| Position de montage |
horizontal |
| Description additionnelle |
| • |
Double Spin Technology pour les dimensions 1/2" au 11/4" - Cartouche avec rotor externe permettant le nettoyage cleaning de toutes les parties du tamis, vérification visuelle possible |
| • |
Station d'eau compacte intégrant 4 fonctions/produits en 1 seul |
| • |
Alimentation en eau filtrée même pendant le rinçage |
| • |
Système breveté de rinçage à contre courant; nettoyage rapide et total du filtre avec une faible quantité d'eau |
| • |
Equipé d'un anneau de mémorisation de la prochaine opération de rinçage |
| • |
Un système de connexion rapide à bayonnette permet l'adjonction ultérieure d'un dispositif de rinçage automatique |
|
| Diamètre des voies | Diamètre DN | Débit Kvs | Références |
| pouce | mm | | |
| 1/2 | 15 | 2,7 | HS10S-1/2AA  | | 3/4 | 20 | 3,2 | HS10S-3/4AA  | | 1 | 25 | 7,6 | HS10S-1AA  | | 1 1/4 | 32 | 8,9 | HS10S-11/4AA  | | 1 1/2 | 40 | 12,6 | HS10S-11/2AA  | | 2 | 50 | 13 | HS10S-2AA  |
| Désignation | Références |
| Dispositif de rinçage automatique, 230 V, 50/60 Hz, 10 W, IP 55, avec prise électrique | Z11S-A | | Dispositif de rinçage automatique, 24 V, 50/60 Hz, 10 W, IP 55, sans prise électrique | Z11S-B | | Tamis intérieur complet (technologie double Spin). Disponible en 20, 50, 100, 200, 300, 500 micron | AF11DS |
| Désignation | Références |
| Système interne de filtration complet de 100 microns pour 12/" - 1"1/4 | AF11S-1/2A | | Système interne de filtration complet de 100 microns pour 1" - 3/4" | AF11S-1A | | Système interne de filtration complet de 100 microns pour 11/2" - 2" | AF11S-11/2A | | Système interne de filtration complet de 100 microns pour 1/2" - 3/4". Version Double spin | AF11DS-1/2A | | Système interne de filtration complet de 100 microns pour modèle 1". Version Double spin | AF11DS-1A | | Bol en bronze pour les température allant jusqu´à 70 oC et 25 bar de pression pour dimensions R 1/2 - R 1 1/4 | FT09RS-1A | | Bol en bronze pour les température allant jusqu´à 70 oC et 25 bar de pression pour dimensions R 1 1/2 + R 2 | FT09RS-11/2A | | Clé pour démontage de la chape et du bol, pour modèle 1/2" + 3/4" | ZR10K-3/4 | | Clé double pour démontage de la chape et du bol, pour modèle 1" + 1"1/4 | ZR10K-1 | | Clé double pour démontage de la chape et du bol, pour modèle 1"1/2 + 2" | ZR10K-11/2 |
|