Robinet d'équilibrage à double réglage, V5010 Kombi-3-plus Bleu
 |
| Robinet d'équilibrage à double réglage, d'isolement, de vidange et remplissage pour montage sur le retour d'installation. Il est utilisé en combinaison avec la vanne Kombi-3-plus Bleue.
Possibilité de convertir le système en régulateur de pression différentielle automatique (avec V5012 Kombi-DP). |
| Pour installations de chauffage ou refroidissement. |
|
| Matériaux |
Corps de vanne en bronze rouge RG5, insert en laiton avec joint torique EPDM et joint de siège PTFE, poignée plastique en plastique bleu |
| Forme du corps |
en Y |
| Milieu |
eau ou eau glycolée suivant VDI 2035 |
| Temp. du milieu |
2 ... 130 oC |
| Pression statique |
PN16 |
| Préréglage |
oui |
| Indication de la position |
Indication de la valeur de réglage avec fenêtre de visualisation. |
| Support vidange/remplissage |
oui |
| Support d'équilibrage automatique |
oui |
| Montage des accessoires |
sur la tige |
| Lieu de l'installation |
retour |
| Raccordement des voies |
taraudé |
| Description additionnelle |
| • |
Possibilité de convertir le système en régulateur de pression différentielle automatique (avec V5012 Kombi-DP).(voir 'Accessoires'). |
|
| Diamètre DN | Valeur Kvs | Diamètre des voies | Références |
| mm | | pouce | |
| 10 | 2,4 | Rp 3/8 | V5010Y0010  | | 15 | 2,7 | Rp 1/2 | V5010Y0015  | | 20 | 6,4 | Rp 3/4 | V5010Y0020  | | 25 | 6,8 | Rp 1 | V5010Y0025  | | 32 | 21 | Rp 1 1/4 | V5010Y0032  | | 40 | 22 | Rp 1 1/2 | V5010Y0040  | | 50 | 38 | Rp 2 | V5010Y0050  | | 65 | 47,7 | Rp 2 1/2 | V5010Y0065  | | 80 | 71 | Rp 3 | V5010Y0080  |
| Désignation | Références |
| Adaptateur pour moteur Smart-T M30 x 1,5 | VA2500A001 | | Cache-tête pour DN10 à DN25 | VA2501A010 | | Cache tête pour DN32 à DN50 | VA2501A032 | | Coquille d'isolation pour vannes DN10 et DN15 | VA2510B015 | | Coquille d'isolation pour vannes DN20 | VA2510B020 | | Coquille d'isolation pour vannes DN25 | VA2510B025 | | Coquille d'isolation pour vannes DN32 | VA2510B032 | | Coquille d'isolation pour vannes DN40 | VA2510B040 | | Coquille d'isolation pour vannes DN50 | VA2510B050 | | Adapatateur de vidange et remplissage du réseau | VA3500A001 | | Kit pour régulation automatique différentiel de pression de 0.1 à 0.3 bar | V5012C0103 | | Kit pour régulation automatique différentiel de pression de 0.3 à 0.6 bar | V5012C0306 |
|