Robinet d'équilibrage avec prises de mesures, à brides, Kombi-F-II (V6000)
 |
| Robinet à brides d'équilibrage et d'isolement, pour montage sur le retour d'installation. Le robinet d'équilibrage est équipé de deux prises de pression pour mesure. |
| Pour systèmes de chauffage et de refroidissement. |
|
| Matériaux |
Corps de vanne en fonte GG25, insert et tige en acien inoxydable avec joint de siège PTFE et double joint de tige. |
| Forme du corps |
droit |
| Milieu |
eau ou eau glycolée suivant VDI 2035 |
| Temp. du milieu |
2 ... 120 oC |
| Pression statique |
PN16 |
| Préréglage |
oui |
| Indication de la position |
Réglage visible sur fenêtre de visualisation. Changement des valeurs par volant de réglage. |
| Support de mesure |
oui |
| Montage des accessoires |
côté du montage |
| Lieu de l'installation |
retour |
| Raccordement des voies |
à brides |
| Désignation | Références |
| Coquille d'isolation pour vannes pour DN50 | 10 10 50 | | Coquille d'isolation pour vannes pour DN65 | 10 10 65 | | Coquille d'isolation pour vannes pour DN80 | 10 10 80 | | Coquille d'isolation pour vannes pour DN100 | 10 11 00 | | Coquille d'isolation pour vannes pour DN125 | 10 11 25 | | Coquille d'isolation pour vannes pour DN150 | 10 11 50 | | Coquille d'isolation pour vannes pour DN200 | 10 12 00 | | Adapateurs équerres pour mesure (2 pièces) | VA3600A008 | | Rallonge des prises de mesure lors d'isolation, longueur 45 mm | VA2601A008 |
| Désignation | Références |
| Points de mesure 1/4" (2 pièces) | VA2600A008 |
|