Station de remplissage compacte avec coquille d'isolation, NK295S
 |
| La station de remplissage NK295 permet un remplissage automatique d'une installation de chauffage suivant la réglementation DIN EN 12828:2003. Suivant la reglementation DIN EN 1717, le dispositif de remplissage peut-être raccordé continuelleement au réseau d'eau potable. Le dispositif de remplissage combine le disconnecteur hydraulique, le régulateur de pression, un clapet anti-retour, un dispositif d'arrêt et un manomètre de pression. |
|
| Approbations |
DIN/DVGW concernant les dispositifs anti-retour.
Disconnecteur CA295 intégré conforme aux normes NF |
| Matériaux |
Corps en laiton résistant à la dézincification, cartouche de vanne en matériaux de haute qualité synthétique, clapet anti-retour, protection du ressort et pièces de raccordement à l'égout, membrane en NBR renforcé en fibre, siège en NBR, coquille d'isolation en EPP. |
| Milieu |
Eau sans additif |
| Température maxi. du milieu |
65 oC |
| Pression statique |
PN10 |
| Plage de réglage de la pression |
1,5 ... 6 bar |
| Description du produit |
avec raccords démontables 1/2" |
| Raccordement des voies |
fileté |
| Références |
NK295S-1/2A  |
|