Régulateur à 1 sortie 3 points, Micronik200 R7426A
 |
| Régulateur de température digital avec ou sans horloge (suivant modèle), avec écran et touches utilisateur, potentiomètre de réglage de la consigne. |
| Pour les applications de chauffage ou de CTA avec vannes ou moteurs de volet d'air dans les installations de chauffage, ventilation ou climatisation. |
|
| Signal de sortie |
1 sortie composée de 2 triacs (24V~, 450mA) configurables en 2-pts, 3-pts, MRC (pulses) ou 2/3-étages |
| Fonctions de contrôle |
consigne principale, contrôle de la limite, cascade, glissement en fonction de l'extérieur |
| Réglages de la consigne |
potentiomètre en façade ou potentiomètre à distance |
| Opérations |
arrêt (hors-gel), nuit, veille, confort, démarrage optimisé, cycle nocturne, change-over été/hiver, protection anti-gel |
| Réglages des paramètres |
consignes de température, bande proportinnelle, temps d'intégrale, changement été/hiver autorité été/hiver,
calibration sonde, etc... |
| Fonctions des entrées analogiques |
3 entrées pour sondes de température: principale, limite et compensation extérieure |
| Types de sondes à utiliser |
20kNTC, Pt1000, Balco500 |
| Entrées pour fonctions spéciales |
Entrée occupation/inoccupation - ou changeover été/hiver |
| Montage |
en fond d'armoire, au mur, sur rail DIN ou en façade d'armoire
(avec accessoire optionnel) |
| Indice de protection |
IP30, IP40 (montage en façade) |
| Raccordement électrique |
Bornier à vis, max. 1 x 1,5 mm2 |
| Alimentation |
24 Vac | 3 VA |
| Plage de température contrôlée |
0 ... 50 oC |
| Plage de réglage de température additionnelle |
0 ... 130 oC |
| Encombrement (HxLxP) |
105 mm | 152 mm | 37 mm |
| Désignation | Références |
| Cadre pour montage en façade d'armoire | 43193862-001 | | Transformateur 230V/24Vac - 2 A au secondaire | CRT2 | | Transformateur 230V/24Vac - 6 A au secondaire | CRT6 | | Transformateur 230V/24Vac - 12 A au secondaire | CRT12 |
| Désignation | Références |
| Sonde de température de gaine d'air NTC20K | LF20 | | Sonde de température d'ambiance NTC20K | RF20 | | Sonde de température d'eau applique NTC20K | VF20A | | Sonde de température extérieure NTC20K | AF20 |
| Désignation | Références |
| Sonde de température d'ambiance NTC20K avec potentiomètre de réglage +/-K | T7412B1008 | | Sonde de température d'ambiance NTC20K avec potentiomètre de réglage +/-K et dérogtaion du mode Confort-Economie | T7412C1006 |
| Désignation | Références |
| Relais de sortie 24V avec contact inverseur de sortie libre de potentiel | MCE2 | | Relais à seuil, entrée 0-10Vcc (fixe à 3.5Vcc) | MCE1 | | Relais à seuil, entrée 0-10Vcc (seuil réglable) | IO-RMA |
|