Les soupapes de sécurité à membrane SM 152 sont utilisées pour la protection des circuits d'eau préssurisés ou ballons d’eau chaude sanitaire suivant DIN 4753, part 1 et DIN 1988. Conformément aux spécifications, la soupape de sécurité à membrane est tarée par le constructeur à la pression demandée par l’utilisateur. La pression de tarage est indiquée sur le capuchon de sûreté. Une modification ultérieure de la pression de levée n’est pas autorisée et est impossible sans détruire le capuchon de sûreté.
Approbations
approuvée TUEV, certifiée par la directive des équipements sous pression 97/23/EG, Référence No. CE 0035
ACS en cours
Milieu
Eau
Matériaux du corps
laiton
Matériaux de la chape
matériaux synthétiques
Raccordement des voies
taraudé
Température maxi. du milieu
95 oC
Description additionnelle
La taille de la soupape est celle de sa connexion d'entrée. Pour système fermé à eau chaude en correlation avec DIN 4753, Part 1 and EN 1717. Testé pour TRD 721 pour plage de pression 1.0 bar to 10.0 bar.