honeywell-confort
Europe
Démarrage catalogue
Recherche produit
Plan du site
Références
#HELP#
LIGNE CONFORT
6. Thermostat d'ambiance
Thermostat d'ambiance simple
Thermostat d'ambiance mural, T4360-T6360
Thermostat d'ambiance digital, DT200
Thermostat d'ambiance mural, T4360-T6360
Thermostat d'ambiance mural avec réglage simple par molette de consigne.
Destiné aux applications de chauffage avec chaudière, vanne de zone, pompe de circulation, ventilateur, etc.
Approbations
CE
Indice de protection
IP30
Dimension maxi des bornes
4 mm
2
Différentiel fixe
1
o
C
Elément sensible
vapeur
Emplacement de l'élément sensible
intégré
Langue de la notice technique
Multilingue
Mise à la terre
double isolation
Encombrement (HxLxP)
83 mm | 83 mm | 40 mm
Thermostat d'ambiance avec contact simple
Convient pour
Plage de réglage de la consigne
Résistance d'anticipation
Application Chaud / Froid
Dérogation manuelle
Contact type/pouvoir de coupure
Références
o
C
protection anti-gel
2 ... 20
—
Chauffage uniquement
—
10(3) A
T4360A1017
chauffage électrique
10 ... 30
—
Chauffage uniquement
—
16 A
T4360B1007
chauffage ou rafraîchissement
10 ... 30
—
C ou F
chang. été-hiver
10(3) A
T4360D1003
avec contact pour réduit
10 ... 30
•
Chauffage uniquement
—
10(3) A
T4360E1000
Thermostat d'ambiance avec contact inverseur
Convient pour
Plage de réglage de la consigne
Résistance d'anticipation
Application Chaud / Froid
Dérogation manuelle
Contact type/pouvoir de coupure
Références
o
C
chauffage ou rafraîchissement
10 ... 30
—
C ou F
—
10(3) A
T6360A1004
chauffage ou rafraîchissement
10 ... 30
•
C ou F
—
10(3) A
T6360B1002
chauffage ou rafraîchissement
10 ... 30
—
C ou F
marche/arrêt
10(3) A
T6360C1000
Accessoires
Désignation
Références
Butée de limitation du point de consigne (sachet de 20 pièces)
F42006646-001
Couvercle de protection opaque
F42007110-001
Boîtier de protection transparent avec fermeture à clé, dimensions: 245 x 185 x 85 mm
TG512A1009
Plaque de fixation murale permettant le montage du thermostat sur différentes boîtes à encastrer
F42007789-001