Thermostat d'ambiance industriel, T6120
 |
| Thermostat d'ambiance résistant aux atmosphères poussiéreuses, humides ou sales. |
| Il peut contrôler des boucles de chauffage, de climatisation, des sytèmes de ventilation pour des installations industrielles ou serres. |
|
| Matériaux du boîtier |
capot en fibre de verre ABS renforcée |
| Réglage de la consigne |
molette |
| Type de thermostat |
thermostat d´ambiance |
| Différentiel fixe |
1 K |
| Description additionnelle |
Le modèle T6120B a 2 étages, avec un différentiel de 2..10 K entre étages. |
|