Thermostat XE70 ventilo-convecteur 2 tubes, contrôle du ventilateur, T6370/T6371
 |
| Thermostat d'ambiance mural pour ventilo-convecteur. |
| Pour contrôle du ventilateur dans les applications de ventilo-convecteurs ou ventilation. |
|
| Approbations |
CE |
| Indice de protection |
IP30 |
| Contact type/pouvoir de coupure |
Contact inverseur 230 Vac, ampérage: 4 A résistif, 2 A inductif |
| Dimension maxi des bornes |
1,5 mm2 |
| Plage de réglage de la consigne |
10 ... 30 oC |
| Différentiel fixe |
1 oC |
| Elément sensible |
vapeur |
| Emplacement de l'élément sensible |
intégré |
| Résistance d'anticipation |
oui |
| Langue de la notice technique |
Multilingue |
| Mise à la terre |
double isolation |
| Encombrement (HxLxP) |
130 mm | 85 mm | 40 mm |
| Description additionnelle |
T6371C utilise un thermostat de tuyauterie (L641B1004) permettant un changement automatique été/hiver, suivant la température de la tuyauterie d'alimentation du ventilo-convecteur. |
| Désignation | Références |
| Butée de limitation du point de consigne (20 pièces) | F42006646-001 | | Couvercle de protection opaque | F42008489-001 | | Couvercle de protection transparent protégeant le thermostat | F42008489-002 | | Aquastat de tuyauterie permettant le changement été/hiver avec le T6371C | L641B1004 |
|