Thermostat pour ventilo-convecteur 2 tubes, contrôle ventilateur et vanne, T6372/T6373
 |
| Thermostat d'ambiance mural pour ventilo-convecteur. |
| Pour contrôle d'une vanne et du ventilateur dans les applications de ventilo-convecteurs. |
|
| Approbations |
CE |
| Indice de protection |
IP30 |
| Contact type/pouvoir de coupure |
contact inverseur SPDT 230 Vac, ampérage: 4 A résistif, 2 A inductif |
| Dimension maxi des bornes |
1,5 mm2 |
| Plage de réglage de la consigne |
10 ... 30 oC |
| Différentiel fixe |
1 oC |
| Elément sensible |
vapeur |
| Emplacement de l'élément sensible |
intégré |
| Résistance d'anticipation |
oui |
| Langue de la notice technique |
Multilangue |
| Mise à la terre |
double isolation |
| Encombrement (HxLxP) |
130 mm | 85 mm | 40 mm |
| Description additionnelle |
Les thermostats T6372C et T6373C utilisent un thermostat de tuyauterie (L641B1004) pour le changement automatique eté/hiver, dépendant de la température d'alimentation en eau des ventilo-convecteurs. |
| Désignation | Références |
| Butée de limitation du point de consigne (20 pièces) | F42006646-001 | | Couvercle de protection opaque | F42008489-001 | | Couvercle de protection transparent protégeant le thermostat | F42008489-002 | | Aquastat de tuyauterie permettant le changement été/hiver avec les T6372C et T6373C | L641B1004 |
|