Thermostat XE-70, contrôle de pompe à chaleur et système à air-conditionné, T6376/T6377
 |
| Thermostat mural pour applications HVAC. |
| Pour le contrôle du ventilateur, compresseur, vanne reversible et chauffage auxilaire sans les unités splits, pompes à chaleur, et petites unités d'air conditionné. |
|
| Approbations |
CE |
| Indice de protection |
IP30 |
| Contact type/pouvoir de coupure |
Contact inverseur SPDT 230 Vac, ampérage: 4 A résistif, 2 A inductif |
| Dimension maxi des bornes |
1,5 mm2 |
| Plage de réglage de la consigne |
10 ... 30 oC |
| Différentiel fixe |
1 oC |
| Elément sensible |
vapeur |
| Emplacement de l'élément sensible |
intégré |
| Application Chaud / Froid |
C + F |
| Langue de la notice technique |
Multilingue |
| Mise à la terre |
double isolation |
| Encombrement (HxLxP) |
130 mm | 85 mm | 40 mm |
| Description additionnelle |
T6376B, T6377B1003, T6377B1011 sont utilisés pour les pompe à chaleur avec vanne d'inversion. T6376B, T6377B1045, T6377B1151 sont utilisés pour les systèmes à air-conditionné. |
| Désignation | Références |
| Butée de limitation du point de consigne (20 pièces) | F42006646-001 | | Couvercle de protection opaque | F42008489-001 | | Couvercle de protection transparent protégeant le thermostat | F42008489-002 |
|