Chronotherm analogique à programmation journalière CM31
 |
| Thermostat à programmation journalière analogique |
| Destiné au contrôle de chaudière, vanne de zone, pompe de circulation, moteur thermique, chauffage électrique etc. dans les installations de chauffage. |
|
| Source d'alimentation |
alimentation par piles, 2 x 1,5 V AA Alkaline fournies |
| Contact type/pouvoir de coupure |
contact inverseur, 24..230 V, 50..60 Hz, 0,5..8 A résistif, 0,5..3 A inductif (0.6 pf) |
| Approbations |
CE |
| Indice de protection |
IP30 |
| Dimension maxi des bornes |
2,5 mm2 |
| Plage de réglage de la consigne confort |
10 ... 30 oC |
| Plage de réglage de la consigne veille |
5 ... 25 oC |
| Précision de réglage de la température |
0,5 oC |
| Fonctions de contrôle |
proportionnel + intégral (PI) |
| Interval de réglage de l'heure |
15 minutes, période minimale de changement de température de 15 minutes |
| Application Chaud / Froid |
Chauffage uniquement |
| Dérogation manuelle |
commutateur de dérogation: confort, économie et automatique |
| Encombrement (HxLxP) |
90 mm | 135 mm | 29 mm |
| Langue de la notice technique |
Multilingue (NL, F, D, GB, E) |
| Modèle |
international |
|