Régulateur d’ambiance modulant ou ToR, T8078C
 |
| Thermostat/régulateur à micro-processeur pour le contrôle individuel de zone par unités terminales, ventilo-convecteurs et systèmes de climatisation. Ce régulateur permet de contrôler des vannes motorisées ou des registres, et peut être équipé d'une base disposant d’un commutateur pour la commande manuelle de la vitesse d’un ventilateur. |
Le régulateur peut être configuré (à l'aide de commutateurs) pour réaliser les applications suivantes:
| • |
Change-over pour changement Chaud/Froid |
| • |
Froid uniquement |
| • |
Froid + 2 étages ToR Chaud optionnels |
| • |
Chaud uniquement |
| • |
Chaud + 2 étages ToR Froid optionnels |
| • |
Séquence Chaud + Froid |
|
|
| Signal de sortie |
2 triacs pour commande de 1 vanne; 2 triacs pour commande d'une seconde vanne ou pour 2 étages ToR; charge max. 8 VA /triac (24 V) |
| Fonctions de contrôle |
commutateurs de configuration pour:
| • |
contrôle modulant: 3-positions P+I |
| • |
contrôle ToR P+I |
| • |
contrôle pour servomoteurs thermoélectriques TPM (=Thermal Predictive Modulating) |
| • |
bande proportionnelle |
| • |
zone morte |
|
| Elément sensible |
NTC100k |
| Plage de réglage de la consigne |
15 ... 30 oC |
| Entrées optionnelles |
sonde d'ambiance déportée, sélecteur de température déporté, changeover chaud/froid, contact de ralenti |
| Encombrement (HxLxP) |
83 mm | 83 mm | 40 mm |
| Indice de protection |
IP30 |
| Alimentation |
24 Vac | 1,2 VA |
| Description additionnelle |
| • |
vérification aisée de l'état du système par LED et port de connexion pour PC |
| • |
mise en oeuvre facilitée par une séquence de test ouvrant et fermant automatiquement les vannes |
| • |
activation et synchronisation périodique automatique des vannes |
| • |
détection automatique de la sonde de température déportée |
|
| Désignation | Références |
| Butées de limitation du point de consigne (sachet de 20 pièces) | F42006646-001 | | Plaque de fixation murale permettant le montage sur différentes boîtes à encastrer (5 pièces) | F42007789-001 | | Sélecteur de température déporté (-5..+5 K) | Q979B1029 | | Sonde et sélecteur de température déporté (-5..+5 K) | Q979C1036 | | Sonde de température murale d´ambiance | Q979A1020 | | Sonde de température pour montage en gaine ou sur l´unité (câble 1,5m) | T8109C1002 | | Thermostat de commutation changeover pour tuyauterie | S4390A1004  | | Base de montage avec commande manuelle de vitesse du ventilateur (230 V) | Q6360A1025 |
|