Le mitigeur thermostatique TM200 permet un contrôle de la température, il est utilisé:
- Pour le contrôle centralisé d'une arrivée d'eau chaude à proximité d'un point de puisage; Ou encore pour les unités d'eau chaude chauffées par l'énergie solaire ou avec différentes source d'énergie.
- Dans les systèmes de chauffage à température constante comme les planchers chauffants.
Si le système se fixe sur une boucle de circulation d'eau chaude sanitaire, un dispositif anti retour KB 191 (voir accessoires) doit être utilisé afin de prévenir l'eau froide de remonter dans le système.
Milieu
eau
Matériaux du corps
laiton
Température maxi. du milieu
90 oC
Plage de réglage de la consigne
30 ... 60 oC
Description additionnelle
ACS en cours
•
Elément thermique hautement sensible, même à faible débit
•
Réglage simple de la consigne de température
•
Protection anti brûlures - L'arrivée du fluide chaud se coupe automatiquement si l'eau froide n'a plus de débit (sécurité) à condition que l'eau chaude soit au moins de 10 K supérieure à la consigne de l'eau mitigée
•
L'arrivée d'eau froide se coupe automatiquement si l'entrée eau chaude n'est plus irrigée
•
Matériaux internes anti-tartre
Filetage mâle en 3/4
Raccordement des voies
Références
fileté
TM200-3/4A
Raccords à souder 22 mm
Raccordement des voies
Références
à souder
TM200-3/4B
Accessoire
Désignation
Références
Clapet anti-retour eau froide pour les système de mitigeage d`eau chaude sanitaire