Thermostat digital pour ventilo-convecteurs, XE99
 |
| Thermostat électronique pour ventilo-convecteur avec affichage digital. |
| Destiné au contrôle ToR avec régulation P+I de la vanne et/ou du ventilateur dans les applications avec ventilo-convecteurs. |
|
| Approbations |
CE |
| Indice de protection |
IP30 |
| Contact type/pouvoir de coupure |
contact inverseur 230 Vac, 4 A resistif, 2 A inductif |
| Dimension maxi des bornes |
1,5 mm2 |
| Plage de réglage de la consigne |
10 ... 30 oC |
| Signal de sortie |
ToR P+I, 230Vac |
| Elément sensible |
NTC100k |
| Langue de la notice technique |
Multilingue |
| Mise à la terre |
double isolation |
| Encombrement (HxLxP) |
94 mm | 122 mm | 37 mm |
| Alimentation |
230 Vac | 3 VA |
| Description additionnelle |
Fonctions additionnelles inclues
| • |
Mode installateur permettant le réglage des paramètres de régulation |
| • |
Abaissement en mode économie activé par contact externe ToR (horloge externe) |
| • |
Zone neutre ajustable (dans le cas de fonctionnement en séquence) |
| • |
Limites du point de consigne réglables |
| • |
Anti court-cycle réglable |
| • |
Paramètres protégés même en cas de perte de l'alimentation (contenus dans une EEPROM) |
| • |
Sonde déportée à connexion rapide (certains modèles) |
| • |
Les modèles à 2 étages chauds et 2 étages froids ont 1 oC de différentiel fixe entre étages. |
|
|