OBSOLETE - Chronotherm RF à programmation journalière utilisant une technologie avancée de liaison sans fil, CM61RF
 |
| Produit obsolète, voir la liste d'équivalence produit. |
| Thermostat RF programmable journalier.
Destiné au contrôle de chaudière, vanne de zone, pompe de circulation, moteur thermique, chauffage électrique, pompe à chaleur etc. dans les installations de chauffage et de rafraîchissement. |
|
| Source d'alimentation |
Emetteur (boîtier d'ambiance): alimentation par piles, 2 x 1,5 V AA Alkaline fournies; récepteur (boîtier relais): alimentation 230 V, 50 Hz |
| Durée de vie de la batterie |
environ 2 ans |
| Contact type/pouvoir de coupure |
Contact inverseur SPDT, 24..230 V, 50..60 Hz, 10 A résistif, 3 A inductif (0,6 pf) |
| Approbations |
CE, approbation radio suivant EN300 220 |
| Indice de protection |
IP30 (récepetur et émetteur) |
| Distance de communication RF |
30 m |
| Gamme de fréquence RF |
433,0 ... 434,8 MHz |
| Dimension maxi des bornes |
2,5 mm2 |
| Plage de réglage de la consigne |
5 ... 30 oC |
| Précision de réglage de la température |
0,5 oC |
| Fonctions de contrôle |
proportionnel + intégral (PI) |
| Consignes de température par jour |
6 points de commutation indépendants |
| Interval de réglage de l'heure |
heure - pas de 1 minute; programmation - pas de 10 minutes |
| Application Chaud / Froid |
C ou F |
| Dérogation manuelle |
position manuelle (MAN) et protection antigel (OFF) |
| Mode vacances |
oui |
| Description additionnelle |
Caractéristiques additionnelles avec les Chronotherm CM61RF:
| • |
technologie radio avancée à bande multi-fréquences interdisant les perturbations |
| • |
optimisation - adaptation intelligente |
| • |
mode de paramètrage installateur |
| • |
mise à l'heure automatique en option (avec module ATS) |
| • |
Programmation stockée dans une mémoire imperdable |
|
| Désignation | Références |
| Module de mise à l´heure automatique pour Europe continentale (format 24 h) | Q6667B1007 | | Module de mise à l´heure automatique pour la G.B. (format AM/PM) | Q6667B1015 |
|