Moteur pour rinçage automatique à contre-courant, Z11AS
 |
| Le moteur pour rinçage automatique à contre-courant Z11AS rend la gamme des filtres et stations domestiques Honeywell Braukmann totalement autonomes dans leur fonctionnement. Il est pourvu d'un système à bayonnette pour un montage/démontage rapide sans outils. L'intervalle de rinçage est réglable selon 16 paliers de 4 minutes à 3 mois. Il est pourvu d'un sytème de sécurité qui permet un contrôle manuel pour le rinçage en cas de coupure de courant. Option: Capteur de pression différentielle DDS76 pour le contrôle du moteur. Possibilité de contrôle direct à distance et signal de recopie. |
| Le moteur Z11AS est compatible avec les filtres et stations domestiques auto-nettoyantes du type HS10, F76C, FK76C, FKN76C, FN76C, FN09 (jusque 1996), F76-F et F76S-F |
|
| Approbations |
CE |
| Milieu |
eau |
| Matériaux du corps |
matériaux synthétiques |
| Température maxi. du milieu |
70 oC |
| Durée de vie de la batterie |
Appr. 3 ans |
| Longueur du câble |
1,5 m |
| Description additionnelle |
Quatre piles AA alkaline-manganese LR6-1.5 V(non-comprises)
| • |
Réglage des intervalles de rinçage |
| • |
Commande manuelle de rinçage à contre-courant. |
| • |
Indicateur LED du l'interval de temps. |
| • |
Indicateur LED du nombre de cycles effectués. |
| • |
Maintien des réglages même en cas de coupure de courant. |
|
| Description du produit | Références |
| 230 V, 50/60 Hz, 10 W, Bornier électrique moulé | Z11AS-1/2A  | | 24 V, 50/60 Hz, 10 W, Sans bornier électrique | Z11AS-1/2B  |
| Description du produit | Références |
| 230 V, 50/60 Hz, 10 W, Bornier électrique moulé | Z11AS-1A  | | 24 V, 50/60 Hz, 10 W, Sans bornier électrique | Z11AS-1B  |
|