AF20 - Sensore di temperatura esterna, NTC20K
 |
| AF20, sensore di temperatura esterna a variazione di resistenza, alloggiato in una custodia in plastica. |
| Per la misura e la compensazione della temperatura esterna delle centraline climatiche per riscaldamento tipo Smile-SDC e regolatori Honeywell-Centra. |
|
| Classe di Protezione |
IP54 |
| Elemento sensibile |
NTC20k |
| Campo di temperatura |
-40 ... 60 oC |
| Posizione di montaggio |
Parete esterna |
| Dimensioni esterne (AxLxP) |
95 mm | 65 mm | 70 mm |
| Numero di morsetti |
2 |
| Modello |
AF20  |
|