AQ3000 - Regolatore del riscaldamento e raffrescamento per impianti a pannelli sottopavimento
 |
| Il regolatore AQ3000 (W6560D1003) è un regolatore per impianti a pavimento. La compensazione della temperatura esterna è configurabile per riscaldamento / raffreddamento.
Grazie alla semplice struttura dei menù e a 5 pulsanti il regolatore è facilmente configurabile.
Il regolatore dispone di numerose forme di controllo, che dipendono dalla configurazione e dai sensori connessi.
Il regolatore è di tipo compensato e la temperatura dell’acqua di mandata viene calcolata in base alla temperatura esterna rilevata. Il regolatore controlla la richiesta di calore o di raffreddamento ed il posizionamento della valvola. Installando un termostato o un sensore ambiente si aggiunge la compensazione ambiente alla funzione di controllo standard.
Qualora si desideri controllare anche il raffreddamento il regolatore AQ3000 offre l’oportunità di connettere un sensore di umidità e di controllare un deumidificatore (contatto relè). |
| Il regolatore AQ3000 è progettato per controllare singoli impianti sottopavimento, i quali richiedano: compensazione di temperatura esterna, controllo di riscaldamento e raffreddamento, controllo della valvola miscelatrice, controllo della pompa, compensazione ambiente, controllo dell’umidità |
|
| Alimentazione elettrica |
230Vca |
| Funzioni di controllo |
Il regolatore AQ3000 dispone di varie funzioni di controllo che possono essere regolate con i parametri sopra menzionati.
| • |
Funzioni di controllo principale:
controllo richiesta calore
controllo richiesta di raffreddamento
controllo deumidificatore
controllo della valvola miscelatrice
controllo della pompa |
| • |
Funzioni di controllo che fanno parte delle funzioni di controllo principale:
protezione pompa e inceppamento valvola
prevenzione di condensa a pavimento
controllo temperatura ambiente
controllo temp. massima acqua di mandata
condivisione sensore temperatura esterna |
|
| Modi di funzionamento |
| • |
Modalità Estate + economy Il display indica EST e l’icona ECO. Non è attivo alcun controllo |
| • |
Modalità Estate + comfort Il display indica solo EST. I controlli di raffreddamento e deumidificazione sono attivi |
| • |
Modalità Inverno + economy Il display indica INV e l’icona ECO. È attivo il controllo riscaldamento in riduzione |
| • |
Modalità Inverno + comfort Il display indica solo INV. È attivo il controllo riscaldamento |
|
| Tipi di sensori utilizzabili |
NTC 20 kOhm |
| Classe di Protezione |
IP54 |
| Tipo di terminali |
A vite |
| Montaggio |
a parete o su una guida DIN |
| Numero di circuiti di riscaldamento |
1 |
| Temperatura esterna per protezione antigelo |
-5 oC |
| Lingua pannello Operatore |
Italiana |
| Dimensioni esterne (AxLxP) |
161,5 mm | 121 mm | 46 mm |
| Mass. temperatura ambiente |
50 oC |
| Modello |
W6560D1003  |
| Descrizione | Modello |
| Sonda di temperatura esterna | AF20 | | Sensore di temperatura a contatto o ad immersione | VF20 | | Sensore di temperatura da inserzione | KTF20 | | Sensore di umidità relativa e temperatura ambiente | H7012B1023 | | Sensore di temperatura per ambienti, campo 0÷50oC | T7412B1008 |
|